Texas Instruments UCC28600に対応
AC Input Voltage | 出力 | 電力 | Fsw |
---|---|---|---|
85 V — 265 V | 19.4 V , 6.2 A | 120 W | 140 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 1 (公差: ±10%) |
最小 インダクタンス@ 6 A (µH) |
DCR max (Ω) 2 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 3 |
巻数比 4 |
絶縁 電圧 (Vrms) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||
FA2443-AL | 200 | 162 | 0.217 | 0.010 | 0.515 | 5.9 | 1 : 0.167 : 0.167 | 1500 |