DA2077-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $4.79
100 $4.28
500 $3.57
1000 $2.97
2500 $2.58
5000 $2.34

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

ON Semiconductor NCP1027に対応

入力電圧 出力 電力 Fsw
Sec Aux
85 V 265 V 5 V , 2 A 12.5 V , 0.01 A 10 W 65 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 1
(公差: ±10%)
DCR max (Ω) 2 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 4
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
DA2077-AL_ 3400 2.530 0.042 0.574 114 1 : 0.06 : 0.15 2000
メモ
  1. Inductance is for the primary, measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc
  2. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms
  4. 2000 Vrms, one minute primary  to secondary isolation.

終端処理:

  • RoHS-compliant. Matte tin over copper terminations.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

da2077schematic.gif

物理的特徴

da2077dimensions.gif

一般仕様

重量:
16.5 g
パッケージ:
49 parts per tray