サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

CX9642-AL

CX9642-ALD

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $10.14
175 $8.69
700 $5.22
1400 $4.05
2800 $3.48
5000 $3.20

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Skyworks Si3406xに対応

入力電圧 出力 1 電力 Fsw
Sec Aux
36 V 57 V 5 V , 6 A 12 V 30 W 220 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 2
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 3
(公差: ±15%)
最小
インダクタンス@   3 A (µH)
DCR max (Ω) 4 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 5
巻数比 6 絶縁
電圧 (Vrms) 7
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
CX9642-AL_ 70.0 60.0 0.080 0.0027 0.36 1.0 1 : 0.136 : 0.409 1500
メモ
  1. Output is with the secondary windings connected in parallel. Output of the auxiliary winding is 12 V
  2. When ordering, please specify packaging code: e.g. CX9642-ALD
  3. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.7 Vrms, 0 Adc.
  4. DCR is with the windings connected in parallel.
  5. Leakage inductance is for the primary winding with the secondary windings shorted.
  6. Turns ratio is with the primary and the secondary windings connected in parallel.
  7. Isolation: 1500 Vrms one minute primary and auxiliary to secondary; 500 Vrms primary to auxiliary.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

パッケージ:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

cx9642schematic.gif

Connect pin 1 to 2 and pin 3 to 4 on the PC Board.
Connect pin 10, 11 and 12 together and pins 7, 8 and 9 together on the PC Board.

物理的特徴

cx9642dimensions.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T cx9642orientation.gif
175 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 11,9 0,4

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
11.9 g
パッケージ:
175 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 32 mm pocket spacing, 11.9 mm pocket depth

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested with pure water or alcohol only. More Info.