Maxim MAX17597に対応
入力電圧 | 出力 | 電力 | Fsw |
---|---|---|---|
18 V — 36 V | 24 V , 0.83 A | 20 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 1 (公差: ±10%) |
最小 インダクタンス@ 3.3 A (µH) |
DCR max (Ω) |
漏れ インダクタンス 最大 (nH) 2 |
巻数比 |
絶縁 電圧 (Vrms) 3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
CU8758-AL | 33 | 26 | 0.030 | 0.041 | 800 | 1 : 1.85 | 1500 |