サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

CR8076-AL

CR8076-ALD

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $3.57
200 $3.03
600 $2.65
1200 $2.32
2400 $1.99
5000 $1.82

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Maxim MAX17497A/Bに対応

入力電圧 出力 電力 Fsw
Sec1 Sec2 Sec3
85 V 265 V 15 V , 0.65 A 7.5 V , 0.7 A 5 V , 0.7 A 30 W 250 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 2
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   0.4 A (µH)
DCR max (Ω) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH)
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 3
Pri Sec1 Sec2 Sec3 Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3
CR8076-AL_ 250.0 237.5 0.306 0.044 0.016 0.030 2.7 1 : 0.125 : 0.042 : 0.083 1000
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. CR8076-ALD
  2. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.1 Vrms.
  3. Isolation is from primary to secondary, tested for one minute.

終端処理:

  • RoHS matte tin over nickel over phos bronze.

パッケージ:

  • D = 13" machine-ready reel
    EIA 481 embossed plastic tape (200 parts per full reel).
  • B = Less than full reel
    In tape, but not machine-ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter D instead.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

cr8076s-(1).gif

物理的特徴

cr8076d.gif
dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 9,6 0,4

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
5.1 g
パッケージ:
200/13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 28 mm pocket spacing, 9.6 mm pocket depth

洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB洗浄:
Tested with pure water or alcohol only. More info.