Maxim MAX5074に対応
入力電圧 | 出力 | 電力 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec | Bias | |||
36 V — 72 V | 12 V , 1.5 A | 14 V , 0.03 A | 18 W | 10 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
最小 インダクタンス (µH) 2 |
DCR max (Ω) 3 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 4 |
巻数比 |
絶縁 電圧 (Vrms) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | ||||
C0984-CL_ | 395 | 0.127 | 0.065 | 0.875 | 1.8 | 1 : 0.88 : 0.44 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,6 | 0,35 |