C0972-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $4.68
240 $4.01
480 $3.49
1200 $3.04
2400 $2.61
4800 $2.39

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

ON Semiconductor NCP1216Aに対応

入力電圧 出力 電力 Fsw
36 V 75 V 12 V , 5 A 60 W 100 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

C0972-AL Transformer

部品番号
(Hover for schematics)
最小
インダクタンス (mH) 1
DCR max (Ω) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 2
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 3
Pri Sec Reset Pri : Sec : Reset
C0972-AL 0.82 0.056 0.031 0.480 1.5 1 : 0.91 : 1 1500
メモ
  1. Inductance measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. Leakage inductance measured across the primary at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. Isolation tested between primary and secondary and between auxiliary and secondary windings.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

c0972s.gif

物理的特徴

c0972d.gif
dims_inches_mm-(3)-copy.gif

一般仕様

重量:
28.2 g
パッケージ:
24 per tray

はんだ付け

はんだに対する耐熱性:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。