B0226-EL

B0226-ELD

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $4.77
300 $3.44
600 $3.08
1200 $2.40

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

ON Semiconductor NCP1030に対応

入力電圧 出力 電力 Fsw
Sec1 Sec2
35 V 76 V 12 V , 0.17 A 12 V , 0 A 2 W 275 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 2
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   0.4 A (µH)
DCR max (Ω) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 4
Pri Sec1 Sec2 Pri : Sec1 : Sec2
B0226-EL_ 120 102 0.364 0.248 0.248 0.95 1 : 0.36 : 0.36 1500
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. B0226-ELD
  2. Inductance is for the primary, measured at 275 kHz, 0.5 Vrms.
  3. Leakage inductance is for the primary winding with the secondary windings shorted.
  4. Isolation (hipot) 1500 Vrms, one minute between the primary and secondary windings.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations.

パッケージ:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
–40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ncp1030schematic.gif

物理的特徴

ncp1030dimension.gif
dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T orientation-(1).gif
600 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 6,1 0,37

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
0.96 g
パッケージ:
600 per 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.37 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.1 mm pocket depth
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.