ON Semiconductor NCP1030に対応
入力電圧 | 出力 | 電力 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | |||
35 V — 76 V | 12 V , 0.17 A | 12 V , 0 A | 2 W | 275 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 2 (公差: ±10%) |
最小 インダクタンス@ 0.4 A (µH) |
DCR max (Ω) |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 3 |
巻数比 |
絶縁 電圧 (Vrms) 4 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Pri : Sec1 : Sec2 | |||||
B0226-EL_ | 120 | 102 | 0.364 | 0.248 | 0.248 | 0.95 | 1 : 0.36 : 0.36 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | |
600 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 6,1 | 0,37 |