B0570-BL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $11.39
250 $8.56
500 $5.16
1000 $4.03
2500 $3.46
5000 $3.18

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

ON Semiconductor NCP101Xに対応

入力電圧 出力 電力 Fsw
195 V 265 V 12 V , 1.25 A 12 W 10 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (mH) 2
(公差: ±10%)
DCR max (Ω) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 5
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
B0570-BL 3.4 2.570 0.038 0.285 95 1 : 0.06 : 0.08 3000
メモ
  1. When ordering, please specify termination code: e.g. B0570-BL
  2. Inductance is for the primary, measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms.
  5. Isolation tested between primary and secondary and between primary and auxiliary windings for one minute.

終端処理:

  • L = RoHS compliant tin-silver over tin over copper.
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ncp101xschematic.gif

物理的特徴

ncp101xdimension.gif

dims_inches_mm-(3).gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
15.8 – 16.3 g
パッケージ:
81 parts per tray
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.

関連製品