ON Semiconductor NCP101Xに対応
部品番号 | 入力電圧 | 出力 | 電力 | Fsw |
---|---|---|---|---|
A9619-CL | 85 V — 130 V | 12 V , 0.58 A | 7 W | 10 kHz |
B0570-BL | 195 V — 265 V | 12 V , 1.25 A | 12 W | 10 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (mH) 2 (公差: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 4 |
巻数比 |
絶縁 電圧 (Vrms) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | ||||
A9619-CL | 3.2 | 1.740 | 0.040 | 0.278 | 60 | 1 : 0.1 : 0.14 | 2000 |
B0570-BL | 3.4 | 2.570 | 0.038 | 0.285 | 95 | 1 : 0.06 : 0.08 | 3000 |