Analog Devices MAX17690に対応
部品番号 | 入力電圧 | 出力 | 電力 | Fsw |
---|---|---|---|---|
ZC1570-AED | 10 V — 28 V | 5 V , 1.2 A | 6 W | 130 kHz |
ZC1642-AED | 10 V — 28 V | 12 V , 0.72 A | 8.64 W | 170 kHz |
ZC1645-AED | 10 V — 28 V | 24 V , 0.36 A | 8.64 W | 170 kHz |
ZC1641-AED | 20 V — 56 V | 5 V , 1.2 A | 6 W | 125 kHz |
ZC1644-AED | 20 V — 56 V | 12 V , 0.72 A | 8.64 W | 170 kHz |
ZC1649-AED | 20 V — 56 V | 24 V , 0.36 A | 8.64 W | 170 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 1 (公差: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max (Ω) |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 3 |
巻数比 |
絶縁 電圧 (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
ZC1570-AED | 7.85 | 4.8 | 0.036 | 0.007 | 0.20 | 1 : 0.375 | 1500 |
ZC1642-AED | 7.85 | 4.7 | 0.035 | 0.049 | 0.20 | 1 : 0.875 | 1500 |
ZC1645-AED | 7.85 | 4.5 | 0.032 | 0.190 | 0.20 | 1 : 1.75 | 1500 |
ZC1641-AED | 31.4 | 2.3 | 0.140 | 0.007 | 0.74 | 1 : 0.1875 | 1500 |
ZC1644-AED | 31.4 | 2.3 | 0.137 | 0.048 | 0.74 | 1 : 0.4375 | 1500 |
ZC1649-AED | 31.4 | 2.3 | 0.130 | 0.180 | 0.60 | 1 : 0.875 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 6,13 | 0,36 |