サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

ZB1313-CL

ZB1313-CLD

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $6.62
100 $5.41
200 $4.05
400 $2.43
1200 $1.89
2400 $1.63
5200 $1.49

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Maxim MAX17690に対応

入力電圧 出力 電力 Fsw
18 V 38 V 24 V , 0.7 A 16.8 W 163 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 1
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   5 A (µH) 2
DCR max (Ω) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 4 電流 (A) 絶縁
電圧 (Vrms) 5
Pri Sec Pri : Sec
ZB1313-CLD 10.5 9.45 0.0611 0.0647 0.18 1 : 1.27 5.0 1500
メモ
  1. Inductance is for the primary, measured at 150 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. Minimum inductance is for the primary, measured at 150 kHz, 0.1 Vrms, 5 Adc.
  3. Leakage inductance is for the primary winding with the secondary windings shorted.
  4. Turns ratios are with the primary and secondary windings connected in parallel.
  5. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary.

終端処理:

  • RoHS tin-silver over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

パッケージ:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (400 parts per full reel).
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

L vs Current

回路図

zb1313s.gif
Connect pin 1 to 2, pin 5 to 6, pin 7 to 8 to 9,
and pin 10 to 11 to 12 on PC board.

物理的特徴

zb1313d.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
400 330 100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 7,6 0,4

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
2.7 – 3.0 g
パッケージ:
400 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.4 mm thick, 20 mm pocket spacing, 7.6 mm pocket depth

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品シリーズ