Texas Instruments LM25184に対応
部品番号 | 入力電圧 | 出力 | 電力 | Fsw |
---|---|---|---|---|
ZA9670-BED | 4 V — 42 V | 3.3 V , 3.5 A | 11.55 W | 300 kHz |
ZA9671-BED | 4 V — 42 V | 5 V , 2.5 A | 12.5 W | 300 kHz |
ZA9672-BED | 4 V — 42 V | 12 V , 1 A | 12 W | 300 kHz |
ZA9673-BED | 4 V — 42 V | 24 V , 0.5 A | 12 W | 300 kHz |
ZA9674-BED | 4 V — 42 V | 48 V , 0.25 A | 12 W | 300 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 1 (公差: ±10%) |
最小 インダクタンス@ 5 A (µH) 2 |
DCR max (Ω) |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 3 |
巻数比 |
絶縁 電圧 (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
ZA9670-BED | 9.0 | 8.1 | 0.0470 | 0.0110 | 0.400 | 1 : 0.25 | 1500 |
ZA9671-BED | 9.0 | 8.1 | 0.0470 | 0.0145 | 0.250 | 1 : 0.33 | 1500 |
ZA9672-BED | 7.0 | 6.3 | 0.0350 | 0.0480 | 0.100 | 1 : 1 | 1500 |
ZA9673-BED | 7.0 | 6.3 | 0.0350 | 0.1380 | 0.100 | 1 : 2 | 1500 |
ZA9674-BED | 9.0 | 8.1 | 0.0470 | 1.1060 | 0.150 | 1 : 3 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
350 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 10,4 | 0,5 |