No-Opto Flyback Transformer

RoHS準拠
  • Optimized for Maxim's MAXREFDES1226 reference design
    and MAX17690 No-Opto Isolated Flyback Controllers

今すぐ購入:
個数 単価
1 $4.26
100 $4.47
250 $3.35
500 $2.02
1000 $1.57
2500 $1.35
5000 $1.23

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Maxim MAX17690に対応

入力電圧 出力 電力 Fsw
17 V 36 V 5 V , 1.5 A 7.5 W 150 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 1
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   2.6 A (µH) 2
Isat (A) 3 DCR max (Ω) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 5
Pri Sec Pri : Sec
YA9280-ALD 18.0 15.3 3.8 0.101 0.027 0.572 1 : 0.4 1500
メモ
  1. Inductance is for the primary, measured at 150 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. Minimum inductance is for the primary, measured at 150 kHz, 0.1 Vrms, 2.6 Adc.
  3. DC current that causes an inductance drop of 30% (typ) from its value without current.
  4. Leakage inductance is for the primary winding with the secondary windings shorted.
  5. Isolation (hipot) measured between windings for one minute.

終端処理:

  • RoHS tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

パッケージ:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (500 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs Current

回路図

ya9280s.gif
Connect pins 4 to 5, 2 to 1, 7 to 6,
and 10 to 9 on PC board

物理的特徴

ya9280d.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_u.gif
500 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 6,13 0,36

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
1.5 g
パッケージ:
500 per 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.36 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.13 mm pocket depth