YA9175-CE

YA9175-CED

RoHS準拠 ハロゲンフリー

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $4.47
175 $3.83
700 $2.77
1400 $2.16
2800 $1.85
5000 $1.70

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

flyback applicationsに対応

入力電圧 出力 電力 Fsw
8 V 28 V 12 V , 2 A 24 W 100 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 1
(公差: ±10%)
Isat (A) 2 DCR max (Ω) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 4
Pri Sec Pri : Sec
YA9172-CED 1.5 24.0 0.009 0.062 0.068 1 : 2.28 1500
メモ
  1. Inductance is for the primary, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. Isat: DC current that causes the primary inductance drop of 30% (typ) from its value without current.
  3. Leakage inductance is for the primary winding with the secondary windings shorted.
  4. Isolation (hipot) measured between windings for one minute.

終端処理:

  • RoHS tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

パッケージ:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C (Ambient + temperature rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

L vs. Current

L vs. Current

回路図

YA9172, YA9173, YA9175, YA9176*

ya917xs.gif
*Connect pin 1 to 2 and pin 4 to 5 on the PC board
 

YA9171, YA9174**

ya9171s.gif

**Connect pin 1 to 2, 4 to 5, 6 to 7, and pin 9 to 10 on the PC board

物理的特徴

ya917xd.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
175 330 100 13 38,4 32,4 32 28 4 2 13,4 0,6

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
6.17 – 6.23 g
パッケージ:
175/13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.6 mm thick, 28 mm pocket spacing, 13.4 mm pocket depth

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品