flyback applicationsに対応
入力電圧 | 出力 | 電力 | Fsw |
---|---|---|---|
8 V — 28 V | 12 V , 1 A | 12 W | 150 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 1 (公差: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max (Ω) |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 3 |
巻数比 |
絶縁 電圧 (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
YA9166-BED | 4.0 | 13.0 | 0.0156 | 0.0598 | 0.12 | 1 : 1.6 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 12,0 | 0,5 |