Texas Instruments LM25180 and LM5182に対応
入力電圧 | 出力 | 電力 | Fsw |
---|---|---|---|
4 V — 65 V | 15 V , 0.4 A | 6 W | 300 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 1 (公差: ±10%) |
最小 インダクタンス@ 2 A (µH) 2 |
DCR max (Ω) |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 3 |
巻数比 |
絶縁 電圧 (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
YA9035-ALD | 30.0 | 24.0 | 0.168 | 0.168 | 0.290 | 1 : 1 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
300 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 10,69 | 0,5 |