YA8779-BL

YA8779-BLD

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $3.03
300 $2.59
600 $2.25
1200 $1.98
3000 $1.69
6000 $1.55

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Texas Instruments LM5180-Q1に対応

入力電圧 出力 電力 Fsw
4.5 V 70 V 5 V , 1.2 A 6 W 350 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 1
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   2 A (µH) 2
DCR max (Ω) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 5
Pri Sec Pri : Sec
YA8779-BLD 30 24 0.140 0.013 0.380 1 : 0.33 1500
メモ
  1. Inductance is for the primary, measured at 300 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. Minimum inductance is for the primary, measured at 300 KHz, 0.1 Vrms, 2 Adc.
  3. Sec1 DCR for YA8779 is with windings connected in parallel.
  4. Leakage Inductance is for the primary, measured with secondary windings shorted together.
  5. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

パッケージ:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C (ambient + temperature rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

YA8779*

ya8779s.gif
*Connect pin 5 to 6 and pin 7 to 8 on the PC board
 

YA8864

ya8864s.gif
 

YA8916

ya8916s.gif

 

物理的特徴

ya8779d.gif
dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
300 330 100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 10,69 0,42

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
2.05 – 2.15 g
パッケージ:
300/13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.42 mm thick, 20 mm pocket spacing, 10.69 mm pocket depth