Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 2 (公差: ±30%) |
DCR max (Ω) |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 4 |
巻数比 |
絶縁 電圧 (Vrms) 5 |
Irms (mA) 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pri : Sec | ||||||
ZE2531-225LC | 2.2 | 0.516 | 0.13 | 1 : 1 | 2000 | 520 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 1000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 4,8 | 0,4 |