ZA9801-AE

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

TI SN650x; ADI LT3999に対応

一次電圧 二次電圧 電力 1 Fsw
3.3 V 5 V 5 W 150 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
最小
インダクタンス (µH) 2
DCR max (Ω) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 電圧ー時間
製品 (V-µs) 5
絶縁
電圧 (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
ZA9801-AED 45.6 0.14 0.26 1.30 1 : 1.5 34.4 5000
メモ
  1. Calculated output power based on 150 kHz operating frequency. Power varies depending on application.
  2. Inductance is tested  between pins 4 and 3 at 150 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR is per winding at 25°C. For other operating temperatures, use this use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is for the primary with both windings connected in series and with the secondary windings shorted.
  5. Volt-time product is for the primary, between pins 4 and 1 with pins 2 and 3 connected.
  6. 5000 Vrms, one minute isolation (hipot) from primary to secondary.

終端処理:

  • E = RoHS tin-silver over tin over nickel over phos bronze.

パッケージ:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (700 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
−40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
最大部品温度:
+165°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

za9801s.gif

物理的特徴

za9801d.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
700 330 100 13 38,4 32,4 32 16 4 2 5,72 0,4

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
1.2 g
パッケージ:
700/13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.40 mm thick, 16 mm pocket spacing, 5.72 mm pocket depth

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±:5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品シリーズ