ZB1175-AE

ZB1175-AED

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

Great News! More Choices!

See ZE2413-AE for space saving with less board area.

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $9.35
100 $8.18
250 $6.13
500 $3.68
1000 $2.87
2500 $2.46
5000 $2.25

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

STMicroelectronics A6986I and L6986Iに対応

入力電圧 出力 電力 Fsw
5 V 8 V , 0.2 A 1.6 W 500 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 1
(公差: ±10%)
Isat (A) 2 DCR max (Ω) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 4
Pri Sec Pri : Sec
ZB1175-AED 18 2.6 0.053 0.160 0.18 1 : 1.6 3300
メモ
  1. Inductance is for the primary, measured on at 500 kHz, 0.2 Vrms, 0 Adc.
  2. Isat: DC current that causes an inductance drop of 30% (typ) from its value without current.
  3. Leakage Inductance is for the primary, measured with secondary windings shorted together.
  4. 3300 Vrms, one minute isolation (hipot) from primary to secondary.

終端処理:

  • RoHS tin-silver-copper (95.5/3.8/0.7) over tin over nickel over phos bronze.

パッケージ:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (250 parts per reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
−40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
最大部品温度:
+155°C (Ambient + temperature rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

回路図

za9668s.gif

za9668_single_outputs.gif

za9668_dual_outputs.gif

物理的特徴

za9668d.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
250 330 100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 11,2 0,5

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
4.12 g
パッケージ:
250 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.5 mm thick, 20 mm pocket spacing, 11.2 mm pocket depth

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

関連製品シリーズ