Great News! More Choices!
See ZE2413-AE for space saving with less board area.
STMicroelectronics A6986I and L6986Iに対応
部品番号 | 入力電圧 | 出力 | 電力 | Fsw |
---|---|---|---|---|
ZA9668-AE_ | 5 V | 29 V , 0.2 A | 5.8 W | 500 kHz |
ZB1175-AE_ | 5 V | 8 V , 0.2 A | 1.6 W | 500 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 1 (公差: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max (Ω) |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 3 |
巻数比 |
絶縁 電圧 (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
ZA9668-AE_ | 18 | 3.5 | 0.075 | 1.490 | 0.24 | 1 : 5.8 | 3300 |
ZB1175-AE_ | 18 | 2.6 | 0.053 | 0.160 | 0.18 | 1 : 1.6 | 3300 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 11,2 | 0,5 |