ZA9368-AE

ZA9368-AED

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $12.10
100 $10.58

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Texas Instruments SN6505に対応

入力電圧 一次電圧 二次電圧 出力 1 電力
2.25 V 5.5 V 3.3 V 5 V 5 V , 0.7 A 3.5 W

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 2
(公差: ±25%)
DCR max (Ω) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 キャパシタンス
max (pF) 4
電圧ー時間
製品 (V-µs) 5
絶縁
電圧 (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
ZA9368-AED 256 0.182 0.395 0.4 1 : 1.75 6 16 3500
メモ
  1. Maximum output current of 700 mA causes 40°C temperature rise from ambient.
  2. Inductance is for primary windings measured at 10 kHz, 0.01 Vrms, 0 Adc.
  3. Leakage inductance measured between pins 1 and 3 at 100 kHz, 0.1 Vrms with secondary pins shorted.
  4. Capacitance is 6 pF ±10%, measured from primary to secondary.
  5. Volt-time product is for the primary, between pin 1 and 3.
  6. One minute isolation (hipot) primary windings to secondary windings.

終端処理:

  • RoHS tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze.

パッケージ:

  • 650 per 13″ reel. Plastic tape: 24 mm wide, 0.4 mm thick, 12 mm pocket spacing, 6.6 mm pocket depth.
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+155°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

za9368s.jpg

物理的特徴

za9368d.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
650 330 100 13 30,4 24,4 24 12 4 2 6,6 0,4

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
0.9 g
パッケージ:
650 per 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.4 mm thick, 12 mm pocket spacing, 6.6 mm pocket depth.