Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
電力 (W) 2 |
一次/二次 電圧 (V) |
インダクタンス @0A (µH) 3 (公差: ±25%) |
DCR max (Ω) 4 | 巻数比 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) 5 |
絶縁 電圧 (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||
WA8582-ALD | 2 | 5 / 5 | 136.8 | 0.310 | 0.475 | 1 : 1.33 | 22.7 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
600 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 6,1 | 0,37 |