部品の詳細情報と仕様について
シリーズへ移動Texas Instruments SN6507-Q1に対応
一次電圧 | 二次電圧 | 電力 1 | Fsw |
---|---|---|---|
12 V | 15 V | 7.5 W | 1000 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 2 |
DCR max (Ω) 3 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 4 |
巻数比 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) 5 |
絶縁 電圧 (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
TX2-ZE2427-AED | 99.7 | 0.10 | 0.15 | 0.55 | 1 : 1.4 | 22 | 5000 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
550 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 16 | 4 | 2 | 7,1 | 0,5 |