TX1-ZC1892-AE

TX1-ZC1892-AED

RoHS準拠 ハロゲンフリー

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $4.77
150 $3.90
300 $2.92
600 $1.75

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Texas Instruments SN6507に対応

一次電圧 二次電圧 電力 1 Fsw
12 V 30 V 15 W 1000 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 2
DCR max (Ω) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 電圧ー時間
製品 (V-µs) 5
絶縁
電圧 (Vrms) 6
回路図
Pri Sec Pri : Sec
TX1-ZC1892-AED 99.7 0.102 0.240 1.0 1 : 2.8 22 2500 tx1s
メモ
  1. Calculated Output Power will vary depending upon application.
  2. Inductance is for the primary, measured between pins 4 and 1 with pins 2 and 3 connected at 1 MHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR is per winding.
  4. Leakage inductance is for the primary with both windings connected in series and with the secondary windings shorted.
  5. Volt-time product is for the primary, between pins 4 and 1 with pins 2 and 3 connected.
  6. 2500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary windings.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. RoHS Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

パッケージ:

  • 600/13″ reel. Plastic tape: 24 mm wide, 0.37 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.1 mm pocket dept.
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+165°C (ambient + temperature rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

tx1s.gif

Connect pin 2 to 3 and pin 6 to 7 on the PC board.

物理的特徴

tx1d.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
600 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 6,1 0,37

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
0.91 – 1.1 g
パッケージ:
600 per reel, 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.37 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.1 mm pocket depth