PA6598-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $4.19
100 $3.60
500 $2.10
1000 $1.84
2500 $1.58
5000 $1.44

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 1
(公差: ±30%)
DCR max (mΩ) 2 巻数比 電圧ー時間
製品 (V-µs) 3
絶縁
電圧 (Vrms) 4
Pri : Sec
PA6598-AL 16 33.0 1 : 1 8.64 3000
メモ
  1. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR is per winding, measured at 25°C on a Cambridge Technology micro-ohmmeter or equivalent. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Volt-time product is for the primary, between pin 1 and 2.
  4. 3000 Vrms, one minute isolation (hipot) between windings.

終端処理:

  • RoHS tin-silver over tin over nickel over phos bronze.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

pa6598s.gif

物理的特徴

pa6598d.gif

dims_inches_mm.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
0.77 g
パッケージ:
100 per tray