T6650-DL

T6650-DLD

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $2.74
250 $2.36
500 $2.05
1000 $1.59
2500 $1.37
5000 $1.26

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1
(Hover for schematics)
電力 (W) 2 一次/二次
電圧 (V)
入力電圧 (V) 最小
インダクタンス (µH)
DCR max (Ω) 3 巻数比 キャパシタンス
typ (pF) 4
電圧ー時間
製品 (V-µs) 5
絶縁
電圧 (Vrms) 6
本体サイズ
Pri Sec Pri : Sec
T6650-DLD 1 5 / 24 5 176 1.015 8.250 1 : 5 1.25 48 1500 D
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. Q4470-CLD
  2. Calculated output power is based on 150 kHz operating frequency. Power rating varies depending on application.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Capacitance measured from full primary to full secondary at 200 kHz.
  5. Volt-time product is for the primary.
  6. 1500 Vrms isolation between windings.

終端処理:

  • Tin-silver over tin over nickel over phos bronze.

パッケージ:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (Size C: 1000 per full reel; Size D: 500 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

Q4470 S5394 U6982 T6437 S5499 T6650
q4470-cls.gif s5394-cls.gif u6982-cls.gif t6437-dls.gif s5499-dls.gif t6650-dls.gif

物理的特徴

mintranscd.gif
mintransdd.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T C size part_or_c-(1).gif
D size part_or_u-(1).gif
1000 (C size) 330 100 13 22,4 16,4 16 12 4 2 5,33 0,34
500 (D size) 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 6,13 0,36

一般仕様

重量:
Q4470-CL, S5394-CL, U6982-CL = 510 - 550 mg; S5499-DL,T6437-DL,T6650-DL = 0.98 - 1.1 g
パッケージ:

C Size: 1000 per 13″ reel Plastic tape: 16 mm wide, 0.34 mm thick, 12 mm pocket spacing, 5.33 mm pocket depth
D Size: 500 per 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.36 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.13 mm pocket depth

はんだ付け/洗浄

はんだに対する耐熱性:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

関連製品シリーズ