Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
電力 (W) 2 |
一次/二次 電圧 (V) |
入力電圧 (V) |
最小 インダクタンス (µH) |
DCR max (Ω) 3 | 巻数比 |
キャパシタンス
typ (pF) 4 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) 5 |
絶縁 電圧 (Vrms) 6 |
本体サイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||||||
T6437-DLD | 1.5 | 5 / 5 | 5 | 1000 | 1.010 | 1.955 | 1 : 1 | 1.88 | 134 | 1500 | D |
Q4470 | S5394 | U6982 | T6437 | S5499 | T6650 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | C size ![]() D size ![]() |
1000 (C size) | 330 | 100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 5,33 | 0,34 | |
500 (D size) | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 6,13 | 0,36 |
C Size: 1000 per 13″ reel Plastic tape: 16 mm wide, 0.34 mm thick, 12 mm pocket spacing, 5.33 mm pocket depth
D Size: 500 per 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.36 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.13 mm pocket depth