JA4650-BL

JA4650-BLD

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $5.94
50 $4.54
100 $3.64
300 $3.00
600 $2.62
1200 $1.84
5000 $1.59

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Analog Devices ADuM347xに対応

入力電圧 一次電圧 二次電圧 電力
5 V 5 V 12 V 15 V 2 W

仕様

Electrical specifi cations at 25°C.

部品番号 1
(Hover for schematics)
最小
インダクタンス (µH) 2
DCR max (Ω) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 電圧ー時間
製品 (V-µs) 5
絶縁
電圧 (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
JA4650-BLD 63.75 0.122 0.260 0.66 1 : 3 17.6 2500
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. JA4631-BLD
  2. Inductance is for the primary, measured from pins 4 – 3 at 1 kHz, 0.1 Vrms.
  3. DCR is for each winding of the primary and secondary.
  4. Leakage inductance is for the primary windings, measured from pins 1 – 4 with all secondary windings shorted.
  5. Based on Bsat of the core at 25°C and the number of turns on winding 4 – 3.
  6. Isolation: 2500 Vrms primary to secondary; 500 Vrms windings to core.

終端処理:

  • Tin-silver over tin over nickel over phos bronze.

パッケージ:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ja4631s.gif

物理的特徴

ja4631d.gif
dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
600 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 6,1 0,37

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
0.95 – 0.98 g
パッケージ:
600/13″ reel; Plastic tape: 24 mm wide, 0.37 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.1 mm pocket depth

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited fl oor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second refl ows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested with pure water or alcohol only. More info.

関連製品

関連製品シリーズ