Analog Devices ADM2482E, ADM2487Eに対応
入力電圧 | 一次電圧 | 二次電圧 | 電力 1 |
---|---|---|---|
5 V | 5 V | 3.3 V | 7.2 W |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
2
(Hover for schematics)
|
最小 インダクタンス (µH) 3 |
DCR max (Ω) 4 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 5 |
巻数比 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) 6 |
絶縁 電圧 (Vrms) 7 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
GA3157-ALD | 45.6 | 0.260 | 0.310 | 1.14 | 1 : 0.88 | 34.4 | 2500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
600 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 6,1 | 0,37 |