CR7983-CL

CR7983-CLD

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $5.08
175 $4.30
350 $3.75
700 $3.26
1400 $2.61
2800 $2.22
5000 $2.04

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Analog Devices ADuM4070に対応

一次電圧 二次電圧
5 V 3.3 V 15 V

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1
(Hover for schematics)
最小
インダクタンス (µH) 2
DCR max (Ω) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 電圧ー時間
製品 (V-µs) 5
絶縁
電圧 (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
CR7983-CLD 256 0.16 0.32 0.75 1 : 2 18 5000
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. CR7983-CLD
  2. Inductance is for the primary, measured from pins 12 – 11 at 1 kHz, 0.1 V.
  3. DCR is for each winding of the primary and secondary.
  4. Leakage inductance is for the primary windings, measured from pins 12 – 11 with all secondary windings shorted.
  5. Based on VIN max, FSW min and number of primary turns.
  6. Isolation: 5000 Vrms, one second primary to secondary.

終端処理:

  • Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze.

パッケージ:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

cr7983s.gif

物理的特徴

cr7983d.gif
dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c-(1).gif
175 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 11,9 0,4

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
10.1 g
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.

関連製品

関連製品シリーズ