SD250-2L

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $12.35
50 $10.62
100 $9.23

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:
デザイナーズキット:
キット 価格
P404 4 styles (2 of each) $50.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
最小
インダクタンス (mH) 1
DCR max (Ω) 2 漏れ
インダクタンス
最大 (µH)
巻数比 キャパシタンス
max (pF)
電圧ー時間
製品 (V-µs)
周波数 (kHz) 絶縁
電圧 (Vrms) 3
Pri Sec Pri : Sec
SD250-2L 1.5 0.40 2.50 4.0 1 : 1.5 50 375 10 250 3750
メモ
  1. Measured at 1 Vrms, 15.75 kHz.
  2. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. 3750 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary windings.
    1500 Vrms, one minute between secondaries.

終端処理:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over copper terminations.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

pwrbases.gif

物理的特徴

pwrbased.gif

一般仕様

重量:
15.6 – 16.8 g
パッケージ:
64 per tray

関連製品