HA3858-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $3.50
200 $3.00
600 $2.62
1200 $2.04
2400 $1.74
5000 $1.61

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 1
(公差: ±25%)
DCR max (Ω) 2 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 キャパシタンス
max (pF)
SRF typ (kHz) 4 電圧ー時間
製品 (V-µs)
絶縁
電圧 (Vrms) 5
Pri [A] Pri [B] Sec Pri [A] Pri [B] Pri [A] : Pri [B] : Sec Pri Sec
HA3858-AL 460 0.380 0.472 0.424 1.87 2.06 1 : 1 : 1 8.48 28.66 1150 150 3000
メモ
  1. Inductance is for each winding, measured at 200 kHz, 0.4 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance is for each primary, measured at 200 kHz, 0.4 Vrms with secondary pins shorted.
  4. SRF is measured with the coils connected in series using an Agilent/HP 4192 or equivalent.
  5. Isolation: 3000 Vrms primary to secondary; 500 Vrms windings to core.

終端処理:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over copper terminations. Other terminations available at additional cost.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component:−40°C to +85°C
Packaging trays:−40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ha3858s.gif

物理的特徴

ha3858d.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
4.1 g
パッケージ:
100 per tray

洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB洗浄:
Tested with pure water or alcohol only. More info.