Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 1 (公差: ±25%) |
DCR max (Ω) 2 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 3 |
巻数比 |
キャパシタンス
max (pF) |
SRF typ (kHz) 4 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) |
絶縁 電圧 (Vrms) 5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri [A] | Pri [B] | Sec | Pri [A] | Pri [B] | Pri [A] : Pri [B] : Sec | Pri | Sec | |||||
HA3858-AL | 460 | 0.380 | 0.472 | 0.424 | 1.87 | 2.06 | 1 : 1 : 1 | 8.48 | 28.66 | 1150 | 150 | 3000 |