GA3550-BL

GA3550-BLD

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $3.20
250 $2.73
500 $2.38
1000 $2.07
2500 $1.84
5000 $1.75

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 2
(公差: ±25%)
DCR max (Ω) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 キャパシタンス
max (pF)
SRF typ (MHz) 5 電圧ー時間
製品 (V-µs) 6
絶縁
電圧 (Vrms) 7
Pri [A] Pri [B] Sec Pri [A] Pri [B] Pri [A] : Pri [B] : Sec (1–10) (1–5)
GA3550-BL_ 460 0.410 0.475 0.440 1.15 1.25 1 : 1 : 1 34 10.5 5.9 165 3000
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. GA3550-BLD
  2. Inductance is for each winding, measured at 200 kHz, 0.4 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is measured at 200 kHz, 0.4 Vrms with secondary pins shorted.
  5. SRF is per winding, measured on an Agilent/HP 4192 or equivalent.
  6. Volt-time product is per winding.
  7. 3000 Vrms interwinding isolation
    500 Vrms windings to core isolation.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations.

パッケージ:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ga3550s.gif

物理的特徴

ga3550d.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 24 4 2 10,56 0,4

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
6.3 g
パッケージ:
200/13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 24 mm pocket spacing, 10.56 mm pocket depth

洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.