Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 2 (公差: ±25%) |
DCR max (Ω) 3 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 4 |
巻数比 |
キャパシタンス
max (pF) |
SRF typ (MHz) 5 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) 6 |
絶縁 電圧 (Vrms) 7 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri [A] | Pri [B] | Sec | Pri [A] | Pri [B] | Pri [A] : Pri [B] : Sec | (1–10) | (1–5) | |||||
GA3550-BLD | 460 | 0.410 | 0.475 | 0.440 | 1.15 | 1.25 | 1 : 1 : 1 | 34 | 10.5 | 5.9 | 165 | 3000 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 24 | 4 | 2 | 10,56 | 0,4 |