Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
最小 インダクタンス (µH) 2 |
DCR max (Ω) 3 |
漏れ インダクタンス 最大 (nH) 4 |
巻数比 |
キャパシタンス
max (pF) |
SRF typ (MHz) 5 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) |
周波数 (MHz) |
絶縁 電圧 (Vdc) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Pri : Sec1 : Sec2 | ||||||||
DA2317-ALD | 330 | 1.400 | 0.650 | 0.790 | 600 | 1 : 0.5 : 0.5 | 18 | 2.0 | 24.5 | 0.05 — 2 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (330 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 1000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 5,54 | 0,5 |