DA2099-AL

DA2099-ALD

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $2.33
250 $2.06
500 $1.81
1000 $1.40
2500 $1.21
5000 $1.11

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

ON Semiconductor NCP4302, NCP1652に対応

Fsw
250 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (mH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 キャパシタンス
max (pF)
電圧ー時間
製品 (V-µs) 5
絶縁
電圧 (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
DA2099-AL_ 3.79 2.30 2.85 13 1 : 1 13 221 1500
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. DA2099-ALD
  2. Inductance measured at 100 kHz, 0.3 Vrms, 0 Adc
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance measured at 100 kHz, 0.3 Vrms with secondary pins shorted.
  5. Based on Bsat of the core at 25°C and number of turns of the primary.
  6. 1500 Vrms isolation from primary to secondary.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

パッケージ:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (500 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

da2099s.gif

物理的特徴

da2099d.gif
dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_u.gif
500 /330 100 13 30,4 24,4 24 20 4 2 6,13 0,36

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
1.35 g
パッケージ:
500/13″ reel; Plastic tape: 24 mm wide, 0.36 mm thick, 20 mm pocket spacing, 6.13 mm pocket depth
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.