CV9052-AL

CV9052-ALC

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $6.73
250 $5.08
500 $3.06
1000 $2.38
2000 $2.03
5000 $1.92

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 2
(公差: ±25%)
DCR max (Ω) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (nH) 4
巻数比 電圧ー時間
製品 (V-µs)
絶縁
電圧 (Vrms) 5
Pri Sec Pri : Sec
CV9052-AL_ 932 1.03 0.85 900 1 : 0.8 20 1500
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. CV9052-ALC
  2. Inductance is tested between pins 1 and 3 at 100 kHz, 0.05 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is for the primary, measured at 100 kHz, 0.05 Vrms, 0 Adc with the secondary windings shorted.
  5. 1500 Vrms, one minute isolation from primary to secondary.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations.

パッケージ:

  • C = 7″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (500 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape, factory order only, not stocked (1200 per full reel).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+105°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

cv9052s.gif

物理的特徴

cv9052d.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_bb.gif
500 1200* 178/330 60/100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 3,05 0,3

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
0.35g
パッケージ:
350/7″ reel; 1200/13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.3 mm thick, 16 mm pocket spacing, 3.05 mm pocket depth