1812TRX-S254

1812TRX-S254RC

RoHS準拠 AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $2.50
100 $2.45
300 $1.84
600 $1.10
1200 $0.86

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.

部品番号 1
(Hover for schematics)
巻線あたりの最小L (µH) 2 テスト周波数
(kHz)
DCR max (Ω) 定格電流 (mA) 挿入
損失 (db)
帯域幅 (MHz) 絶縁
電圧 (Vrms) 3
巻数比
Pri Pri
1812TRX-S124RC 120 100 2.5 430 0.15 0.1 1100 1500 1 : 1
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. 1812TRX-S254RC
  2. Inductance is per winding, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4263B LCR meter and a Coilcraft CCF 1113 fixture.
  3. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary to secondary.

終端処理:

  • R = RoHS compliant matte tin over nickel over silver-platinum-glass frit

パッケージ:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (2200 parts per full reel).
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C with Irms current
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+140°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Insertion Loss

Return Loss

回路図

1812trxs.gif

物理的特徴

1812trxd.gifdims_inches_mm.gif

 
L M N P R S T  
0.039 0.028 0.022 0.071 0.052 0.028 0.028 inches
1,0 0,70 0,55 1,80 1,325 0,70 0,70 mm

 

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel* Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
600 2200* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 3,25 0,25
* Special order

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
120 – 130 mg
パッケージ:
600/7″ reel; 2200/13″ reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.25 mm thick, 8 mm pocket spacing, 3.25 mm pocket depth