D1871L

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $5.17
100 $4.43
250 $3.85
500 $2.32
1000 $1.66
2500 $1.54
5000 $1.41

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:
デザイナーズキット:
キット 価格
P403 10 (17 total) $50.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
最小
インダクタンス (mH) 1
DCR max (Ω) 2 巻数比 電圧ー時間
製品 (V-µs)
周波数 (kHz) 電流 (A) 終端
抵抗 RT (Ω) 3
カラードット
Pri : Sec
D1871L 80 4.5 1 : 200 596 1 1000 35.0 5.7 Red
メモ
  1. Inductance is measured at 1 kHz, 0.05 Vrms.
  2. DCR at 25°C, For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Terminating resistance (RT) value is based on 1 Volt output with 35 Amps flowing through the primary. Varying terminating resistance increases or decreases output Voltage/Ampere according to the following equation:
    RT = Vout × Nsec / Iin.

終端処理:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over copper terminations.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Packaging tubes: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

senhit.gif

物理的特徴

Current Sensors - D18XX Series

sensad.gif
Leads 3 and A are in phase per orientation shown above.

 

Current Sensors - CS1XXX Series

sensbd.gif
Leads 3 and A are in phase per orientation shown above.

一般仕様

重量:
D18xx Series = 4.0 – 4.5 g; CS1xxx Series = 5.3 – 5.8 g
パッケージ:
D18XX = 110 per tray
CS1XXX = 200 per tray

洗浄

PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

関連製品シリーズ