Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
最小 インダクタンス (mH) 1 |
DCR max (Ω) 2 | 巻数比 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) |
周波数 (kHz) | 電流 (A) |
終端 抵抗 RT (Ω) 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri : Sec | |||||||
CS1100L | 20 | 1.4 | 1 : 100 | 298 | 2 — 1000 | 35.0 | 2.9 |