サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

CU8965-AL

CU8965-ALC

RoHS準拠 AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $1.66
300 $1.43
600 $1.36
1200 $1.12
2400 $0.96
4800 $0.88

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1
(Hover for schematics)
最小
インダクタンス (mH) 2
DCR max (Ω) 巻数比 電圧ー時間
製品 (V-µs) 3
周波数 (kHz) 4 電流 (A) 5 終端
抵抗 RT (Ω) 6
絶縁
電圧 (Vrms) 7
Pri Sec Pri : Sec
CU8965-AL_ 1.3 0.0015 10.7 1 : 100 32 16 >1000 20.0 5.0 1000
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. CU8965-ALC
  2. Inductance measured between secondary pins at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. Volt-time product is for the secondary, between pin 1 and 2.
  4. For specific questions regarding frequency range, please contact us at [email protected].
  5. Primary current of 20 A causes approximately 25°C temperature rise above 25°C ambient (see Temperature Rise vs Current curve).
  6. Terminating resistance (RT) value is based on 1 Volt output with 20 Amps flowing through the primary. Varying terminating resistance increases or decreases output Voltage/Ampere according to the following equation:
    RT (Ohms) = Vout × Nsec / Iin.
  7. 1000 Vrms, one second isolation (hipot) winding to winding.

終端処理:

  • RoHS-compliant, halogen free. 260°C compatible. Tin-silver-copper over matte tin over nickel over copper (pins 1 - 2); matte tin over nickel over copper (pins 3 - 4).

パッケージ:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (2500 parts per full reel).
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+165°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Temperature vs Current

回路図

cu8965schematic.gif

物理的特徴

cu8965dimensions.gif
dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T cu8965orientation.gif
600 2500* 178/330 60/100 13 22,4 16,4 16 8 4 2 3,0 0,35

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
0.16 g
パッケージ:
600/7″ reel; 2500/13″ reel Plastic tape: 16 mm wide, 0.35 mm thick, 8 mm pocket spacing, 3.0 mm pocket depth

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More Info.

関連製品シリーズ