Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
最小 インダクタンス (mH) 2 |
DCR max (Ω) | 巻数比 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) 3 |
周波数 (kHz) 4 | 電流 (A) 5 |
終端 抵抗 RT (Ω) 6 |
絶縁 電圧 (Vrms) 7 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||||
CST7030-100LC | 1.330 | 0.0015 | 10.7 | 1 : 100 | 32 | 16 — >1000 | 20.0 | 5.0 | 500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
600 | 2500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 16 | 20 | 4 | 2 | 10,6 | 0.35 |