CST4835-070E

CST4835-070EC

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $1.83
250 $1.56
500 $1.36
1000 $1.19
2500 $1.02
5000 $0.93

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1
(Hover for schematics)
最小
インダクタンス (µH) 2
DCR max (Ω) 巻数比 電圧ー時間
製品 (V-µs) 3
周波数 (kHz) 4 電流 (A) 5 終端
抵抗 RT (Ω) 6
絶縁
電圧 (Vrms) 7
Pri Sec Pri : Sec
CST4835-070EC 400 0.0030 4.6 1 : 70 21 24 >1000 7.0 10.0 500
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. CST4835-150EC
  2. Inductance measured between secondary pins at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. Volt-time product is for the secondary, between pin 1 and 2.
  4. For specific questions regarding frequency range, please contact us at [email protected].
  5. Primary current of 7 A causes approximately 25°C temperature rise above 25°C ambient. Higher current causes a greater temperature rise (see Temperature Rise vs Current curve).
  6. Terminating resistor value is based on 1 Volt output with 7 Amps flowing through the primary. Varying terminating resistance increases or decreases output Voltage/Ampere according to the following equation:
    RT (Ohms) = Vout × Nsec / Iin.
  7. 500 Vrms, one minute isolation (hipot) winding to winding.

終端処理:

  • RoHS compliant tin-silver over tin over nickel over copper (pins 2 – 1); RoHS compliant tin over nickel over copper (pins 4 – 3).

パッケージ:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (500 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2200 parts per full reel).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +165°C.
Tape and reel Packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+165°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Temperature vs Current

回路図

cst4835schematic.gif

物理的特徴

cst4835dimensions.gif
dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T cst4835orientation.gif
500 2200* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 6,6 0,35

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
115 – 122 mg
パッケージ:
500/7″ reel; 2200/13″ reel; Plastic tape: 12 mm wide, 0.35 mm thick, 8 mm pocket spacing, 3.6 mm pocket depth

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
38 per billion hours / 26,315,789 hours, calculated per Telcordia SR-332
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More Info.

関連製品

関連製品シリーズ