CST3015-050E

CST3015-050ED

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $10.88
90 $9.51
270 $7.13
540 $4.29
1080 $3.33
2520 $2.86
5040 $2.62

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
Inductance
nom (mH) 1
(公差: ±25%)
DCR max (Ω) 巻数比 電圧ー時間
製品 (V-µs) 2
周波数 (kHz) 3 Sensed current (A) 4 終端
抵抗 RT (Ω) 5
絶縁
電圧 (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
CST3015-050ED 0.8 0.0001 0.44 1 : 50 319 1.57 >1000 80.0 0.50 5000
メモ
  1. Inductance measured between secondary pins at 1 kHz, 0.1 Vrms.
  2. Volt-time product is for the secondary, between pin 4 and 3.
  3. For specific questions regarding frequency range, please contact us at cst@coilcraft.com.
  4. Primary current that causes approximately 40°C temperature rise from 25°C ambient. Higher current causes a greater temperature rise.
  5. Terminating resistance (RT) value is based on 1 Volt output with 100 Amps flowing through the primary. Varying terminating resistance increases or decreases output Voltage/Ampere according to the following equation:
    RT (Ohms) = Vout × Nsec / Iin.
  6. 5000 Vrms, one minute isolation (hipot) winding to winding.

終端処理:

  • E = RoHS compliant tin-silver-copper over copper (pins 1 – 2); RoHS compliant tin-silver-copper over matte tin over nickel over phos bronze (pins 3 – 4).

パッケージ:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (90 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
−40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +165°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
最大部品温度:
+165°C (Ambient + temperature rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Temperature vs Current

回路図

cst3015s.gif

物理的特徴

cst3015d.gif

dims_inches_mm-(1).gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_e.gif
90 330 100 13 62,4 56,4 56 36 4 2 16,0 0,5

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
16.6 – 16.9 g
パッケージ:
90/13″ reel; Plastic tape: 56 mm wide, 0.5 mm thick, 36 mm pocket spacing, 16 mm pocket depth

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity
はんだに対する耐熱性:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

関連製品シリーズ