CST2020-300L

RoHS準拠 AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $4.19
100 $3.60
300 $2.72
500 $1.64
1000 $1.27
2500 $1.09
5000 $1.00

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
最小
インダクタンス (mH) 1
DCR max (Ω) 巻数比 電圧ー時間
製品 (V-µs) 2
周波数 (kHz) 3 電流 (A) 4 終端
抵抗 RT (Ω) 5
絶縁
電圧 (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
CST2020-300L 63.63 0.00084 7.8 1 : 300 1186 0.4 40.0 7.5 4000
メモ
  1. Inductance measured between secondary pins at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. Volt-time product is for the secondary, between pin 3 and 1.
  3. For specific questions regarding frequency range, please contact us at [email protected].
  4. Primary current of 40 A causes less than 40°C temperature rise from 25°C ambient. Higher current causes a greater temperature rise (see Temperature Rise vs Current curve).
  5. Terminating resistance (RT) value is based on 1 Volt output with 40 Amps flowing through the primary. Varying terminating resistance increases or decreases output Voltage/Ampere according to the following equation:
    RT (Ohms) = Vout × Nsec / Iin.
  6. 4000 Vrms, one minute isolation (hipot) winding to winding

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over copper over steel (pins 1 – 3).
  • Tin-silver-copper over tin over nickel over copper (pins 4 – 5) terminations.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +165°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+165°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Temperature vs Current

回路図

cst2020schematic.gif

物理的特徴

cst2020d.gif

dims_inches_mm.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
7 – 8.5 g
パッケージ:
100 per tray

洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More Info.

関連製品

関連製品シリーズ