Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
最小 インダクタンス (mH) 1 |
DCR max (Ω) | 巻数比 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) 2 |
周波数 (kHz) 3 | 電流 (A) 4 |
終端 抵抗 RT (Ω) 5 |
絶縁 電圧 (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||||
CST2020-070L | 3.46 | 0.00084 | 0.83 | 1 : 70 | 277 | 1.8 | 40.0 | 1.8 | 4000 |
CST2020-100L | 7.07 | 0.00084 | 1.2 | 1 : 100 | 395 | 1.3 | 40.0 | 2.5 | 4000 |
CST2020-200L | 28.28 | 0.00084 | 4.0 | 1 : 200 | 791 | 0.6 | 40.0 | 5.0 | 4000 |
CST2020-300L | 63.63 | 0.00084 | 7.8 | 1 : 300 | 1186 | 0.4 | 40.0 | 7.5 | 4000 |